Pubblica i tuoi prodotti
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolauder-linea-2-9-10-wall
    • Famiglia di prodottoLINEA
    • Gruppo di famigliaWall cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes