Pubblica i tuoi prodotti
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Archiviato

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolauder-linea-3d-pix-wall
    • Famiglia di prodottoLINEA
    • Gruppo di famigliaWall cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit