Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico211958
    • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
    • Gruppo di famigliaShower tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)33
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo fuso
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 15
    • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures