Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico212951
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaShower tray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)38
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit