Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico212959
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaShower tray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)42
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures