Pubblica i tuoi prodotti
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm

Corner shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico215019
  • Famiglia di prodottoPLATINA
  • Gruppo di famigliaSHOWERTRAYS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario