Pubblica i tuoi prodotti
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico215036
  • Famiglia di prodottoPLATINA
  • Gruppo di famigliaSHOWER TRAYS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures