Pubblica i tuoi prodotti
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico215037
    • Famiglia di prodottoPLATINA
    • Gruppo di famigliaSHOWER TRAYS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures