Pubblica i tuoi prodotti
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Bathtub made of Sentec solid surface material Back to wall version, with one piece panel with integrated overflow with click-clack drain and cover made of Sentec Charge 000 – without whirl system
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico220347
    • Famiglia di prodottoSONAR
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)535
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)815
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)116
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures