Pubblica i tuoi prodotti
THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec

Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico220852
  • Famiglia di prodottoTHE NEW CLASSIC
  • Gruppo di famigliaBATHS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures