Pubblica i tuoi prodotti
SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico222505
  • Famiglia di prodottoSOLUTIONS
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)620
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)38.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario