Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico223950
    • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
    • Gruppo di famigliaBATHS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-01-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs