Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the left corner, with not removable L-panel right With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico224336
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-03-05
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)590
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)1700
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)97
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs