Pubblica i tuoi prodotti
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225100
  • Famiglia di prodottoPALLADIUM
  • Gruppo di famigliaBATHS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)43
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501