Pubblica i tuoi prodotti
SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225521
  • Famiglia di prodottoSOLUTIONS
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario