Pubblica i tuoi prodotti
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow and feet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico231282
  • Famiglia di prodottoVAL
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)550
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)129
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures