Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico233950
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaBATHS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501