Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico241970
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)575
  • Larghezza (mm)2030
  • Profondità (mm)1020
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa