Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico245971
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1780
  • Profondità (mm)820
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario