Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico245972
    • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)1830
    • Profondità (mm)870
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)131
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario