Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3213310041211
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBRASSWARE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-03-05
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)8.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815