Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set

Bath mixer for Simibox 1-Point, fixed spout 170 mm, with disc, cartridge Ecototal, with flexible hose 1800 mm and handspray TwinStick
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3213390041411
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-01-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)3.19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario