Pubblica i tuoi prodotti
BASE Vanity unit 415 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 415 mm

Vanity unit, 1 door, right hinged, incl. drawer organiser, matches small washbasin 815961
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402112
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)530
  • Larghezza (mm)415
  • Profondità (mm)325
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)11.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings