Pubblica i tuoi prodotti
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm

Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402751
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)185
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)16.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania