Pubblica i tuoi prodotti
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402762
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)185
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)16.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Liechtenstein
Svizzera
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit