Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
402822
Famiglia di prodotto
BASE
Gruppo di famiglia
Mirror cabinets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-03-12
Numero di versione
1
Altezza (mm)
700
Larghezza (mm)
800
Profondità (mm)
180
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Istruzioni di installazione
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Italia
Peso Netto (Kg)
22
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinets
Codice UNSPSC
30161801
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numero OmniClass
23-31 25 13
Titolo OmniClass
Bathroom Cabinets
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Asia
Nord America
Guernsey
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Isole Vergini britanniche
Irlanda
Regno Unito
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download