Pubblica i tuoi prodotti
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 283 mm, anodized aluminium surface
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402991
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)264
  • Larghezza (mm)30
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings