Pubblica i tuoi prodotti
SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
LAUFEN

SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341

Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico405481
  • Famiglia di prodottoSONAR
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings