Pubblica i tuoi prodotti
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Voce di capitolato
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico405483
  • Famiglia di prodottoSONAR
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework