Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Unique ref.: 407502
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: Kartell by Laufen
Gruppo prodotto: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Larghezza (mm): 455
Altezza (mm): 617
Profondità (mm): 455
Data di pubblicazione: 2015-03-05
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Paint
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 25

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Arredobagno
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets

BIMobject®