Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico407660
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)10
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings