Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Archiviato

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408272
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaCabinet elements
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)485
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings