Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408312
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)12.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Europa