Pubblica i tuoi prodotti
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Archiviato

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico409235
  • Famiglia di prodottoBOUTIQUE
  • Gruppo di famigliaCabinet elements
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)1120
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings