Pubblica i tuoi prodotti
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico425452
  • Famiglia di prodottoINO
  • Gruppo di famigliaAuxiliary units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)305
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo