Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Mirror 550 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 550 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico447401
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaMirrors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)825
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCOggetto