Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico447481
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.51
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce