Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955

Vanity unit with door hinge left, shelves right for asym left washbasin 815955, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf right, side open
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico483001
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)605
  • Larghezza (mm)470
  • Profondità (mm)275
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)16.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia