Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico483563
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBase unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)395
  • Larghezza (mm)1160
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings