Pubblica i tuoi prodotti
INO Washbasin 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin 560 mm

Countertop basin Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico810302
  • Famiglia di prodottoINO
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleSaphirKeramik
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli