Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico810963
    • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
    • Gruppo di famigliaBASINS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-08-18
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815