Pubblica i tuoi prodotti
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811220
  • Famiglia di prodottoBIJOU
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)205
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)405
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)7.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario