Pubblica i tuoi prodotti
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Built in grinded basin LAUFEN LIPSY, sanitary ceramic dimensions 565 x 410 mm, inside dimensions of the basin 505 x 350 mm, oval without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81129.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811291
  • Famiglia di prodottoLIPSY
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)220
  • Larghezza (mm)415
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)7.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815