Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Floorstanding washbasin with wall connection, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 525 x 435 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81180.4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811804
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)435
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli