Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811960
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815