Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Freestanding washbasin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81197.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811972
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)43.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario