Pubblica i tuoi prodotti
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico812281
    • Famiglia di prodottoVAL
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleSaphirKeramik
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli