Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812434
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)7.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815