Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812962
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli