Pubblica i tuoi prodotti
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Countertop Laufen INO, SaphirKeramik, shelf right EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813302
  • Famiglia di prodottoINO
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleSaphirKeramik
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli